Konfigurowalne wejście/wyjście analogowe AIO 01

Parametr

Indeks

Możliwe wartości

Znaczenie

Konfigurowalne wejście/wyjście analogowe AIO 01, kierunek

8590.020

0hex

Wejście

1hex

Wyjście

Napięcie wejściowe na wejściu analogowym AIO 01 (wyświetlana wartość)

8590.011

1dec.

0.001 V

1000dec.

1 V

10000dec.

10 V

Wejście analogowe AIO 01, skalowanie przesunięcia napięcia

8590.001

1dec.

1

Wejście analogowe AIO 01, skalowanie licznika

8590.003

1dec.

1

Wejście analogowe AIO 01, skalowanie mianownika

8590.004

1dec.

1

Wejście analogowe AIO 01, skalowanie przesunięciaPrzy oprogramowaniu sprzętowym w wersji < 4.00 dane wprowadza się w postaci heksadecymalnej

8590.006

0dec.

0

1000dec.

1000

Wejście analogowe AIO 01, skalowana wartość (wyświetlana wartość)

8590.013

1dec.

1

Wejście analogowe AIO 01, funkcja

8590.005

0hex

Bez funkcji

2hex

Wejście 0 – 10 V