Konfiguroitava analogitulo/-lähtö AIO 01
Parametrit | Indeksi | Mahdolliset arvot | Merkitys |
|---|---|---|---|
Konfiguroitava analogitulo/-lähtö AIO 01 suunta | 8590.020 | 0hex | Tulo |
1hex | Lähtö | ||
Tulojännite analogitulo AIO 01 (näyttö) | 8590.011 | 1des | 0 001 V |
1000des | 1 V | ||
10000des | 10 V | ||
Analogitulo AIO 01, skaalaus jännite-erosuure | 8590.001 | 1des | 1 |
Analogitulo AIO 01, skaalaus laskuri | 8590.003 | 1des | 1 |
Analogitulo AIO 01, skaalaus nimittäjä | 8590.004 | 1des | 1 |
Analogitulo AIO 01, skaalaus erosuureSyöttö tapahtuu laiteohjelmistossa < 4.00 heksadesimaalia | 8590.006 | 0des | 0 |
1000des | 1000 | ||
Analogitulo AIO 01, skaalattu arvo (näyttöarvo) | 8590.013 | 1des | 1 |
Analogitulo AIO 01, toiminto | 8590.005 | 0hex | Ei toimintoa |
2hex | 0-10-V-tulo |