Yapılandırılabilir analog giriş/çıkış AIO 01
Parametre | İndeks | olası değerler | Anlamı |
|---|---|---|---|
Yapılandırılabilir analog giriş/çıkış AIO 01 Yön | 8590.020 | 0hex | Giriş |
1hex | Çıkış | ||
Analog giriş AIO 01 giriş gerilimi (gösterge değeri) | 8590.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
Analog giriş AIO 01, Gerilim ofset ölçekleme | 8590.001 | 1dec | 1 |
Analog giriş AIO 01, Pay ölçekleme | 8590.003 | 1dec | 1 |
Analog giriş AIO 01, Payda ölçekleme | 8590.004 | 1dec | 1 |
Analog giriş AIO 01, Ofset ölçeklemeGirdi bellenim < 4.00'da onaltılık uygulanır | 8590.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
Analog giriş AIO 01, Ölçeklenen değer (gösterge değeri) | 8590.013 | 1dec | 1 |
Analog giriş AIO 01, Fonksiyon | 8590.005 | 0hex | Fonksiyonsuz |
2hex | 0-10-V girişi |