Konfigurovatelný analogový vstup/výstup AIO 01
Parametry | Index | Možné hodnoty | Význam |
|---|---|---|---|
Konfigurovatelný analogový vstup/výstup AIO 01 směr | 8590.020 | 0hex | vstup |
1hex | výstup | ||
Vstupní napětí analogového vstupu AIO 01 (zobrazovaná hodnota) | 8590.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
Analogový vstup AIO 01, měřítko napěťového posunu | 8590.001 | 1dec | 1 |
Analogový vstup AIO 01, měřítko čitatele | 8590.003 | 1dec | 1 |
Analogový vstup AIO 01, měřítko jmenovatele | 8590.004 | 1dec | 1 |
Analogový vstup AIO 01, měřítko posunuZadání je u firmwaru < 4.00 hexadecimálně | 8590.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
Analogový vstup AIO 01, kalibrovaná hodnota (zobrazovaná hodnota) | 8590.013 | 1dec | 1 |
Analogový vstup AIO 01, funkce | 8590.005 | 0hex | bez funkce |
2hex | vstup 0–10 V |