Entrée/sortie analogique configurable AIO 01
Paramètre | Index | Valeur possible | Signification |
|---|---|---|---|
Entrée/sortie analogique configurable AIO 01 Sens | 8590.020 | 0hex | Entrée |
1hex | Sortie | ||
Tension d'entrée analogique AIO 01 (valeur d'affichage) | 8590.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
Entrée analogique AIO 01, mise à l'échelle offset de tension | 8590.001 | 1dec | 1 |
Entrée analogique AIO 01, mise à l'échelle numérateur | 8590.003 | 1dec | 1 |
Entrée analogique AIO 01, mise à l'échelle dénominateur | 8590.004 | 1dec | 1 |
Entrée analogique AIO 01, mise à l'échelle OffsetSaisie effectuée si firmware < 4.00 hexadécimal | 8590.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
Entrée analogique AIO 01, valeur mise à l'échelle (valeur d'affichage) | 8590.013 | 1dec | 1 |
Entrée analogique AIO 01, fonction | 8590.005 | 0hex | Sans fonction |
2hex | Entrée 0 – 10 V |