Configurable analog input/output AIO 01
Parameter | Index | Possible values | Meaning |
|---|---|---|---|
Configurable analog input/output AIO 01 direction | 8590.020 | 0hex | Input |
1hex | Output | ||
Input voltage analog input AIO 01 (display value) | 8590.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
Analog input AIO 01, voltage offset scaling | 8590.001 | 1dec | 1 |
Analog input AIO 01, scaling numerator | 8590.003 | 1dec | 1 |
Analog input AIO 01, scaling denominator | 8590.004 | 1dec | 1 |
Analog input AIO 01, offset scalingFor firmware < 4.00, input is hexadecimal | 8590.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
Analog input AIO 01, scaled value (display value) | 8590.013 | 1dec | 1 |
Analog input AIO 01 function | 8590.005 | 0hex | No function |
2hex | 0 – 10 V input |