Konfigurerbar analogindgang/-udgang AIO 01

Parameter

Indeks

Mulige værdier

Betydning

Konfigurerbar analogindgang/-udgang AIO 01 retning

8590.020

0hex

Indgang

1hex

Udgang

Indgangsspænding analogindgang AIO 01 (visningsværdi)

8590.011

1dec

0.001 V

1000dec

1 V

10000dec

10 V

Analogindgang AIO 01, skalering spændings-offset

8590.001

1dec

1

Analogindgang AIO 01, skalering tæller

8590.003

1dec

1

Analogindgang AIO 01, skalering nævner

8590.004

1dec

1

Analogindgang AIO 01, skalering offsetIndtastningen foretages ved firmware < 4.00 hexadecimal

8590.006

0dec

0

1000dec

1000

Analogindgang AIO 01, skaleret værdi (visningsværdi)

8590.013

1dec

1

Analogindgang AIO 01, funktion

8590.005

0hex

Ingen funktion

2hex

0-10 V-indgang