可配置的模拟量输入端/输出端AIO 01

参数

索引

可能的值

含义

可配置的模拟量输入端/输出端AIO 01方向

8590.020

0十六进制

输入端

1十六进制

输出端

输入电压模拟量输入端AIO 01(显示值)

8590.011

1十进制

0.001 V

1000十进制

1 V

10000十进制

10 V

模拟量输入端AIO 01,电压偏移量定标

8590.001

1十进制

1

模拟量输入端AIO 01,分子定标

8590.003

1十进制

1

模拟量输入端AIO 01,分母定标

8590.004

1十进制

1

模拟量输入端AIO 01,偏移量定标固件 < 4.00时,输入为十六进制

8590.006

0十进制

0

1000十进制

1000

模拟量输入端AIO 01,值定标(显示值)

8590.013

1十进制

1

模拟量输入端AIO 01,功能

8590.005

0十六进制

无功能

2十六进制

0-10 V输入端