Entrada/salida analógica configurable AIO 01
Parámetro | Índice | Valores posibles | Significado |
|---|---|---|---|
Entrada/salida analógica configurable AIO 01 sentido | 8590.020 | 0hex | Entrada |
1hex | Salida | ||
Tensión de entrada de entrada analógica AIO 01 (valor de visualización) | 8590.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
Entrada analógica AIO 01, escalado offset de tensión | 8590.001 | 1dec | 1 |
Entrada analógica AIO 01, escalado numerador | 8590.003 | 1dec | 1 |
Entrada analógica AIO 01, escalado denominador | 8590.004 | 1dec | 1 |
Entrada analógica AIO 01, escalado offsetCon firmware < 4.00, la entrada es heaxadecimal | 8590.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
Entrada analógica AIO 01, valor escalado (valor de visualización) | 8590.013 | 1dec | 1 |
Entrada analógica AIO 01, función | 8590.005 | 0hex | Sin función |
2hex | Entrada 0-10-V |