Entrada/saída analógica configurável AIO 01
Parâmetro | Índice | valores possíveis | Significado |
|---|---|---|---|
Entrada/saída analógica configurável AIO 01 Direção | 8590.020 | 0hex | Entrada |
1hex | Saída | ||
Tensão de entrada Entrada analógica AIO 01 (valor indicado) | 8590.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
Entrada analógica AIO 01, escala de offset de tensão | 8590.001 | 1dec | 1 |
Entrada analógica AIO 01 Escala do numerador | 8590.003 | 1dec | 1 |
Entrada analógica AIO 01 Escala do denominador | 8590.004 | 1dec | 1 |
Entrada analógica AIO 01, escala offsetA entrada é hexadecimal para firmware < 4.00 | 8590.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
Entrada analógica AIO 01, valor escalado (valor indicado) | 8590.013 | 1dec | 1 |
Entrada analógica AIO 01, função | 8590.005 | 0hex | Sem função |
2hex | Entrada 0-10 V |