Entrada analógica AI 01

Parâmetro

Índice

valores possíveis

Significado

Tensão de entrada Entrada analógica AI 01 (valor indicado)

8588.011

1dec

0.001 V

1000dec

1 V

10000dec

10 V

Corrente de entrada Entrada analógica AI 01 (valor indicado)

8588.012

1dec

0.001 mA

1000dec

1 mA

10000dec

10 mA

Entrada analógica AI 01, escala de offset de tensão

8588.001

1dec

0.001 V

1000dec

1 V

Entrada analógica AI 01, escala de offset de corrente

8588.002

1dec

0.001 mA

1000dec

1 mA

Entrada analógica AI 01 Escala do numerador

8588.003

1dec

1

Entrada analógica AI 01 Escala do denominador

8588.004

1dec

1

Entrada analógica AI 01, escala offsetA entrada é hexadecimal para firmware < 4.00

8588.006

0dec

0

1000dec

1000

Entrada analógica AI 01, valor escalado (valor indicado)

8588.013

1dec

1

Entrada analógica AI 01, função

8588.005

0hex

Sem função

2hex

Entrada 0-10 V

3hex

Entrada 0-20 mA

4hex

Entrada 4-20 mA