模拟量输入端AI 01
参数 | 索引 | 可能的值 | 含义 |
|---|---|---|---|
输入电压模拟量输入端AI 01(显示值) | 8588.011 | 1十进制 | 0.001 V |
1000十进制 | 1 V | ||
10000十进制 | 10 V | ||
输入电流 | 8588.012 | 1十进制 | 0.001 mA |
1000十进制 | 1 mA | ||
10000十进制 | 10 mA | ||
模拟量输入端AI 01,电压偏移量定标 | 8588.001 | 1十进制 | 0.001 V |
1000十进制 | 1 V | ||
模拟量输入端AI 01,电流偏移量定标 | 8588.002 | 1十进制 | 0.001 mA |
1000十进制 | 1 mA | ||
模拟量输入端AI 01,分子定标 | 8588.003 | 1十进制 | 1 |
模拟量输入端AI 01,分母定标 | 8588.004 | 1十进制 | 1 |
模拟量输入端AI 01,偏移量定标固件 < 4.00时,输入为十六进制 | 8588.006 | 0十进制 | 0 |
1000十进制 | 1000 | ||
模拟量输入端AI 01,值定标(显示值) | 8588.013 | 1十进制 | 1 |
模拟量输入端AI 01,功能 | 8588.005 | 0十六进制 | 无功能 |
2十六进制 | 0-10 V输入端 | ||
3十六进制 | 0-20 mA输入端 | ||
4十六进制 | 4-20 mA输入端 |