Analogitulo AI 01

Parametrit

Indeksi

Mahdolliset arvot

Merkitys

Tulojännite analogitulo AI 01 (näyttö)

8588.011

1des

0 001 V

1000des

1 V

10000des

10 V

Tulovirta analogitulo AI 01 (näyttö)

8588.012

1des

0 001mA

1000des

1mA

10000des

10mA

Analogitulo AI 01, skaalaus jännite-erosuure

8588.001

1des

0 001 V

1000des

1 V

Analogitulo AI 01, skaalaus virtaerosuure

8588.002

1des

0 001mA

1000des

1mA

Analogitulo AI 01, skaalaus laskuri

8588.003

1des

1

Analogitulo AI 01, skaalaus nimittäjä

8588.004

1des

1

Analogitulo AI 01, skaalaus erosuureSyöttö tapahtuu laiteohjelmistossa < 4.00 heksadesimaalia

8588.006

0des

0

1000des

1000

Analogitulo AI 01, skaalattu arvo (näyttöarvo)

8588.013

1des

1

Analogitulo AI 01, toiminto

8588.005

0hex

Ei toimintoa

2hex

0-10-V-tulo

3hex

0-20-mA-tulo

4hex

4-20-mA-tulo