Analogindgang AI 01

Parameter

Indeks

Mulige værdier

Betydning

Indgangsspænding analogindgang AI 01 (visningsværdi)

8588.011

1dec

0.001 V

1000dec

1 V

10000dec

10 V

Indgangsstrøm analogindgang AI 01 (visningsværdi)

8588.012

1dec

0.001 mA

1000dec

1 mA

10000dec

10 mA

Analogindgang AI 01, skalering spændings-offset

8588.001

1dec

0.001 V

1000dec

1 V

Analogindgang AI 01, skalering strøm-offset

8588.002

1dec

0.001 mA

1000dec

1 mA

Analogindgang AI 01, skalering tæller

8588.003

1dec

1

Analogindgang AI 01, skalering nævner

8588.004

1dec

1

Analogindgang AI 01, skalering offsetIndtastningen foretages ved firmware < 4.00 hexadecimal

8588.006

0dec

0

1000dec

1000

Analogindgang AI 01, skaleret værdi (visningsværdi)

8588.013

1dec

1

Analogindgang AI 01, funktion

8588.005

0hex

Ingen funktion

2hex

0-10 V-indgang

3hex

0-20 mA-indgang

4hex

4-20 mA-indgang