Analogový vstup AI 01
Parametry | Index | Možné hodnoty | Význam |
|---|---|---|---|
Vstupní napětí analogového vstupu AI 01 (zobrazovaná hodnota) | 8588.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
Vstupní proud | 8588.012 | 1dec | 0.001 mA |
1000dec | 1 mA | ||
10000dec | 10 mA | ||
Analogový vstup AI 01, měřítko napěťového posunu | 8588.001 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
Analogový vstup AI 01, měřítko proudového posunu | 8588.002 | 1dec | 0.001 mA |
1000dec | 1 mA | ||
Analogový vstup AI 01, měřítko čitatele | 8588.003 | 1dec | 1 |
Analogový vstup AI 01, měřítko jmenovatele | 8588.004 | 1dec | 1 |
Analogový vstup AI 01, měřítko posunuZadání je u firmwaru < 4.00 hexadecimálně | 8588.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
Analogový vstup AI 01, kalibrovaná hodnota (zobrazovaná hodnota) | 8588.013 | 1dec | 1 |
Analogový vstup AI 01, funkce | 8588.005 | 0hex | bez funkce |
2hex | vstup 0–10 V | ||
3hex | vstup 0–20 mA | ||
4hex | vstup 4–20 mA |