Entrada analógica AI 01
Parámetro | Índice | Valores posibles | Significado |
|---|---|---|---|
Tensión de entrada de entrada analógica AI 01 (valor de visualización) | 8588.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
Corriente de entrada | 8588.012 | 1dec | 0.001 mA |
1000dec | 1 mA | ||
10000dec | 10 mA | ||
Entrada analógica AI 01, escalado offset de tensión | 8588.001 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
Entrada analógica AI 01, escalado offset de corriente | 8588.002 | 1dec | 0.001 mA |
1000dec | 1 mA | ||
Entrada analógica AI 01, escalado numerador | 8588.003 | 1dec | 1 |
Entrada analógica AI 01, escalado denominador | 8588.004 | 1dec | 1 |
Entrada analógica AI 01, escalado offsetCon firmware < 4.00, la entrada es heaxadecimal | 8588.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
Entrada analógica AI 01, valor escalado (valor de visualización) | 8588.013 | 1dec | 1 |
Entrada analógica AI 01, función | 8588.005 | 0hex | Sin función |
2hex | Entrada 0-10-V | ||
3hex | Entrada 0-20-mA | ||
4hex | Entrada 4-20-mA |