Configureerbare analoge ingang/-uitgang AIO 01
Parameters | Index | Mogelijke waarden | Betekenis |
|---|---|---|---|
Configureerbare analoge ingang/-uitgang AIO 01 richting | 8590.020 | 0hex | Ingang |
1hex | Uitgang | ||
Ingangsspanning analoge ingang AIO 01 (displaywaarde) | 8590.011 | 1dec | 0.001 V |
1000dec | 1 V | ||
10000dec | 10 V | ||
Analoge ingang AIO 01, schalering spannings-offset | 8590.001 | 1dec | 1 |
Analoge ingang AIO 01, schalering teller | 8590.003 | 1dec | 1 |
Analoge ingang AIO 01, schalering noemer | 8590.004 | 1dec | 1 |
Analoge ingang AIO 01, schalering offsetInvoer gebeurt bij firmware < 4.00 hexadecimaal | 8590.006 | 0dec | 0 |
1000dec | 1000 | ||
Analoge ingang AIO 01, geschaleerde waarde (displaywaarde) | 8590.013 | 1dec | 1 |
Analoge ingang AIO 01, functie | 8590.005 | 0hex | Geen functie |
2hex | 0-10V-ingang |