Konfigurerbar analog ingång/utgång AIO 01

Parameter

Index

Möjliga värden

Betydelse

Konfigurerbar analog ingång/utgång AIO 01 riktning

8590.020

0hex

Ingång

1hex

Utgång

Ingångsspänning analog ingång AIO 01 (displayvärde)

8590.011

1dec

0.001 V

1000dec

1 V

10000dec

10 V

Analog ingång AIO 01, skalning spänningsoffset

8590.001

1dec

1

Analog ingång AIO 01, skalning täljare

8590.003

1dec

1

Analog ingång AIO 01, skalning nämnare

8590.004

1dec

1

Analog ingång AIO 01, skalning offsetMatas in hexadecimalt vid firmware < 4.00

8590.006

0dec

0

1000dec

1000

Analog ingång AIO 01, skalat värde (displayvärde)

8590.013

1dec

1

Analog ingång AIO 01, funktion

8590.005

0hex

Ingen funktion

2hex

0–10 V-ingång