Konfigurerbar analoginngang/-utgang AIO 01
Parameter | Indeks | Mulige verdier | Betydning |
|---|---|---|---|
Konfigurerbar analoginngang/-utgang AIO 01 retning | 8590.020 | 0hex | Inngang |
1hex | Utgang | ||
Inngangsspenning analoginngang AIO 01 (visningsverdi) | 8590.011 | 1des | 0.001 V |
1000des | 1 V | ||
10000des | 10 V | ||
Analoginngang AIO 01, skalering spenningsoffset | 8590.001 | 1des | 1 |
Analoginngang AIO 01, skalering teller | 8590.003 | 1des | 1 |
Analoginngang AIO 01, skalering nevner | 8590.004 | 1des | 1 |
Analoginngang AIO 01, skalering offsetVed fastvare < 4.00 utføres innstillingen med heksadesimal | 8590.006 | 0des | 0 |
1000des | 1000 | ||
Analoginngang AIO 01, skalert verdi (visningsverdi) | 8590.013 | 1des | 1 |
Analoginngang AIO 01, funksjon | 8590.005 | 0hex | Ingen funksjon |
2hex | 0-10-V-inngang |