Index

C

Câbles de raccordementRemarquesCapteur de température PK (Pt1000)Caractéristiques moteurCaractéristiques techniques généralesCodeursConditions environnantesCotesCotesCouples DynaStop®Courants, vitesses et couples admissiblesLubrifiantsPositions de montageProtection de surfaceRemarques au sujet de la constructionVisserieAZ1ZCaractéristiques techniquesUnité d'entraînementCouple de serrageCouvercleCouvercleCouvercleEmbase de raccordementEmbase de raccordementEmbase de raccordementPlaque signalétique et codification d'une unité d'entraînementPosition de la plaque signalétiquePosition des passages de câbleType de montage du carterUnité d'entraînement MGF..-DSMAffectationCâbles de raccordementCotesCotesCotesCotesExécution du connecteurPositions des connecteursPositions des connecteursChamps magnétiquesFonctionnement en mode générateurImplantationMontageRemarques préliminairesTransportCâbles de raccordementIntervalles de contrôleTravaux préliminairesConnecteursConnecteursConnecteurs avec contre-connecteursConnecteurs avec contre-connecteursMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTRemarquesCoefficient de frottementOutillageBras de couple

Câbles de raccordement, contrôle et entretien

Capot de protection

Capteur de température PK (Pt1000)

Caractéristiques moteur

Caractéristiques techniques

Changement de position de montage

Choix de l'entraînement (exemple d'un convoyeur de palettes)

CodeurRemarquesCapteur de température PK (Pt1000)Caractéristiques moteurCaractéristiques techniques généralesCodeursConditions environnantesCotesCotesCouples DynaStop®Courants, vitesses et couples admissiblesLubrifiantsPositions de montageProtection de surfaceRemarques au sujet de la constructionVisserieAZ1ZCaractéristiques techniquesUnité d'entraînementCouple de serrageCouvercleCouvercleCouvercleEmbase de raccordementEmbase de raccordementEmbase de raccordementPlaque signalétique et codification d'une unité d'entraînementPosition de la plaque signalétiquePosition des passages de câbleType de montage du carterUnité d'entraînement MGF..-DSMAffectationCâbles de raccordementCotesCotesCotesCotesExécution du connecteurPositions des connecteursPositions des connecteursChamps magnétiquesFonctionnement en mode générateurImplantationMontageRemarques préliminairesTransportCâbles de raccordementIntervalles de contrôleTravaux préliminairesConnecteursConnecteursConnecteurs avec contre-connecteursConnecteurs avec contre-connecteursMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTRemarquesCoefficient de frottementOutillageBras de couple

CodeursRemarquesCapteur de température PK (Pt1000)Caractéristiques moteurCaractéristiques techniques généralesCodeursConditions environnantesCotesCotesCouples DynaStop®Courants, vitesses et couples admissiblesLubrifiantsPositions de montageProtection de surfaceRemarques au sujet de la constructionVisserieAZ1ZCaractéristiques techniquesUnité d'entraînementCouple de serrageCouvercleCouvercleCouvercleEmbase de raccordementEmbase de raccordementEmbase de raccordementPlaque signalétique et codification d'une unité d'entraînementPosition de la plaque signalétiquePosition des passages de câbleType de montage du carterUnité d'entraînement MGF..-DSMAffectationCâbles de raccordementCotesCotesCotesCotesExécution du connecteurPositions des connecteursPositions des connecteursChamps magnétiquesFonctionnement en mode générateurImplantationMontageRemarques préliminairesTransportCâbles de raccordementIntervalles de contrôleTravaux préliminairesConnecteursConnecteursConnecteurs avec contre-connecteursConnecteurs avec contre-connecteursMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTRemarquesCoefficient de frottementOutillageBras de couple

CodificationRemarquesCapteur de température PK (Pt1000)Caractéristiques moteurCaractéristiques techniques généralesCodeursConditions environnantesCotesCotesCouples DynaStop®Courants, vitesses et couples admissiblesLubrifiantsPositions de montageProtection de surfaceRemarques au sujet de la constructionVisserieAZ1ZCaractéristiques techniquesUnité d'entraînementCouple de serrageCouvercleCouvercleCouvercleEmbase de raccordementEmbase de raccordementEmbase de raccordementPlaque signalétique et codification d'une unité d'entraînementPosition de la plaque signalétiquePosition des passages de câbleType de montage du carterUnité d'entraînement MGF..-DSMAffectationCâbles de raccordementCotesCotesCotesCotesExécution du connecteurPositions des connecteursPositions des connecteursChamps magnétiquesFonctionnement en mode générateurImplantationMontageRemarques préliminairesTransportCâbles de raccordementIntervalles de contrôleTravaux préliminairesConnecteursConnecteursConnecteurs avec contre-connecteursConnecteurs avec contre-connecteursMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTRemarquesCoefficient de frottementOutillageBras de couple

Coefficient de frottementRemarquesCapteur de température PK (Pt1000)Caractéristiques moteurCaractéristiques techniques généralesCodeursConditions environnantesCotesCotesCouples DynaStop®Courants, vitesses et couples admissiblesLubrifiantsPositions de montageProtection de surfaceRemarques au sujet de la constructionVisserieAZ1ZCaractéristiques techniquesUnité d'entraînementCouple de serrageCouvercleCouvercleCouvercleEmbase de raccordementEmbase de raccordementEmbase de raccordementPlaque signalétique et codification d'une unité d'entraînementPosition de la plaque signalétiquePosition des passages de câbleType de montage du carterUnité d'entraînement MGF..-DSMAffectationCâbles de raccordementCotesCotesCotesCotesExécution du connecteurPositions des connecteursPositions des connecteursChamps magnétiquesFonctionnement en mode générateurImplantationMontageRemarques préliminairesTransportCâbles de raccordementIntervalles de contrôleTravaux préliminairesConnecteursConnecteursConnecteurs avec contre-connecteursConnecteurs avec contre-connecteursMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTRemarquesCoefficient de frottementOutillageBras de couple

Composition de l'appareilRemarquesCapteur de température PK (Pt1000)Caractéristiques moteurCaractéristiques techniques généralesCodeursConditions environnantesCotesCotesCouples DynaStop®Courants, vitesses et couples admissiblesLubrifiantsPositions de montageProtection de surfaceRemarques au sujet de la constructionVisserieAZ1ZCaractéristiques techniquesUnité d'entraînementCouple de serrageCouvercleCouvercleCouvercleEmbase de raccordementEmbase de raccordementEmbase de raccordementPlaque signalétique et codification d'une unité d'entraînementPosition de la plaque signalétiquePosition des passages de câbleType de montage du carterUnité d'entraînement MGF..-DSMAffectationCâbles de raccordementCotesCotesCotesCotesExécution du connecteurPositions des connecteursPositions des connecteursChamps magnétiquesFonctionnement en mode générateurImplantationMontageRemarques préliminairesTransportCâbles de raccordementIntervalles de contrôleTravaux préliminairesConnecteursConnecteursConnecteurs avec contre-connecteursConnecteurs avec contre-connecteursMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTRemarquesCoefficient de frottementOutillageBras de couple

Composition du produit

Conditions de stockage

Conditions préalables pour le montage

ConnecteursRemarquesCapteur de température PK (Pt1000)Caractéristiques moteurCaractéristiques techniques généralesCodeursConditions environnantesCotesCotesCouples DynaStop®Courants, vitesses et couples admissiblesLubrifiantsPositions de montageProtection de surfaceRemarques au sujet de la constructionVisserieAZ1ZCaractéristiques techniquesUnité d'entraînementCouple de serrageCouvercleCouvercleCouvercleEmbase de raccordementEmbase de raccordementEmbase de raccordementPlaque signalétique et codification d'une unité d'entraînementPosition de la plaque signalétiquePosition des passages de câbleType de montage du carterUnité d'entraînement MGF..-DSMAffectationCâbles de raccordementCotesCotesCotesCotesExécution du connecteurPositions des connecteursPositions des connecteursChamps magnétiquesFonctionnement en mode générateurImplantationMontageRemarques préliminairesTransportCâbles de raccordementIntervalles de contrôleTravaux préliminairesConnecteursConnecteursConnecteurs avec contre-connecteursConnecteurs avec contre-connecteursMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTRemarquesCoefficient de frottementOutillageBras de couple

Connectique

Consignes de sécuritéRemarquesCapteur de température PK (Pt1000)Caractéristiques moteurCaractéristiques techniques généralesCodeursConditions environnantesCotesCotesCouples DynaStop®Courants, vitesses et couples admissiblesLubrifiantsPositions de montageProtection de surfaceRemarques au sujet de la constructionVisserieAZ1ZCaractéristiques techniquesUnité d'entraînementCouple de serrageCouvercleCouvercleCouvercleEmbase de raccordementEmbase de raccordementEmbase de raccordementPlaque signalétique et codification d'une unité d'entraînementPosition de la plaque signalétiquePosition des passages de câbleType de montage du carterUnité d'entraînement MGF..-DSMAffectationCâbles de raccordementCotesCotesCotesCotesExécution du connecteurPositions des connecteursPositions des connecteursChamps magnétiquesFonctionnement en mode générateurImplantationMontageRemarques préliminairesTransportCâbles de raccordementIntervalles de contrôleTravaux préliminairesConnecteursConnecteursConnecteurs avec contre-connecteursConnecteurs avec contre-connecteursMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTRemarquesCoefficient de frottementOutillageBras de couple

Consignes d'installation

Contrôle

Cotes

Cotes

Couple de serrageRemarquesCapteur de température PK (Pt1000)Caractéristiques moteurCaractéristiques techniques généralesCodeursConditions environnantesCotesCotesCouples DynaStop®Courants, vitesses et couples admissiblesLubrifiantsPositions de montageProtection de surfaceRemarques au sujet de la constructionVisserieAZ1ZCaractéristiques techniquesUnité d'entraînementCouple de serrageCouvercleCouvercleCouvercleEmbase de raccordementEmbase de raccordementEmbase de raccordementPlaque signalétique et codification d'une unité d'entraînementPosition de la plaque signalétiquePosition des passages de câbleType de montage du carterUnité d'entraînement MGF..-DSMAffectationCâbles de raccordementCotesCotesCotesCotesExécution du connecteurPositions des connecteursPositions des connecteursChamps magnétiquesFonctionnement en mode générateurImplantationMontageRemarques préliminairesTransportCâbles de raccordementIntervalles de contrôleTravaux préliminairesConnecteursConnecteursConnecteurs avec contre-connecteursConnecteurs avec contre-connecteursMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTRemarquesCoefficient de frottementOutillageBras de couple

Couples de serrage

Couples, admissibles

Courants, admissibles

Couvercle

Couvercle

Couvercle

^

E

Embase de raccordement

Embase de raccordement

Embase de raccordement

Entretien

Équipotentialité

Étude et configurationCâbles de raccordementIntervalles de remplacement du lubrifiantIntervalles d'entretienMise en peinture de l'unité d'entraînementNettoyage de l'unité d'entraînementRemplacement de la bague d'étanchéité côté sortieRemplacement de l'huileTravaux préliminairesSur l'embase de raccordement (option)Données pour la définition de l'entraînementLogique d'étude et configurationSEW-WorkbenchActivationArbre creux et rainure de clavette (MGFA..-..-C)Liaison TorqLOC® (MGFT..-..-C)Consignes de sécurité

ÉventCâbles de raccordementIntervalles de remplacement du lubrifiantIntervalles d'entretienMise en peinture de l'unité d'entraînementNettoyage de l'unité d'entraînementRemplacement de la bague d'étanchéité côté sortieRemplacement de l'huileTravaux préliminairesSur l'embase de raccordement (option)Données pour la définition de l'entraînementLogique d'étude et configurationSEW-WorkbenchActivationArbre creux et rainure de clavette (MGFA..-..-C)Liaison TorqLOC® (MGFT..-..-C)Consignes de sécurité

Évent du réducteur

Exécutions d'arbreCâbles de raccordementIntervalles de remplacement du lubrifiantIntervalles d'entretienMise en peinture de l'unité d'entraînementNettoyage de l'unité d'entraînementRemplacement de la bague d'étanchéité côté sortieRemplacement de l'huileTravaux préliminairesSur l'embase de raccordement (option)Données pour la définition de l'entraînementLogique d'étude et configurationSEW-WorkbenchActivationArbre creux et rainure de clavette (MGFA..-..-C)Liaison TorqLOC® (MGFT..-..-C)Consignes de sécurité

ExploitationCâbles de raccordementIntervalles de remplacement du lubrifiantIntervalles d'entretienMise en peinture de l'unité d'entraînementNettoyage de l'unité d'entraînementRemplacement de la bague d'étanchéité côté sortieRemplacement de l'huileTravaux préliminairesSur l'embase de raccordement (option)Données pour la définition de l'entraînementLogique d'étude et configurationSEW-WorkbenchActivationArbre creux et rainure de clavette (MGFA..-..-C)Liaison TorqLOC® (MGFT..-..-C)Consignes de sécurité

^

R

RaccordementAffectation des bornesAffectation des broches des connecteursConnectiqueConsignes d'installationProtection thermique moteurInstructions de démontageInstructions de montageArbre machine avec épaulementArbre machine sans épaulementDémontageIdentification dans la documentationSignification des symboles de dangerUnité d'entraînementOS2

Raccordement PE

Recours en cas de défectuosité

Réducteurs à arbre creux avec rainure de clavetteAffectation des bornesAffectation des broches des connecteursConnectiqueConsignes d'installationProtection thermique moteurInstructions de démontageInstructions de montageArbre machine avec épaulementArbre machine sans épaulementDémontageIdentification dans la documentationSignification des symboles de dangerUnité d'entraînementOS2

Réducteurs à arbre creux avec TorqLOC®Affectation des bornesAffectation des broches des connecteursConnectiqueConsignes d'installationProtection thermique moteurInstructions de démontageInstructions de montageArbre machine avec épaulementArbre machine sans épaulementDémontageIdentification dans la documentationSignification des symboles de dangerUnité d'entraînementOS2

RemarquesAffectation des bornesAffectation des broches des connecteursConnectiqueConsignes d'installationProtection thermique moteurInstructions de démontageInstructions de montageArbre machine avec épaulementArbre machine sans épaulementDémontageIdentification dans la documentationSignification des symboles de dangerUnité d'entraînementOS2

Remarques au sujet de la construction

RemplacementAffectation des bornesAffectation des broches des connecteursConnectiqueConsignes d'installationProtection thermique moteurInstructions de démontageInstructions de montageArbre machine avec épaulementArbre machine sans épaulementDémontageIdentification dans la documentationSignification des symboles de dangerUnité d'entraînementOS2

Remplacement d'appareil

Remplacement de la bague d'étanchéité

Remplacement de l'huile

Remplacer le joint entre boîtier de raccordement et couvercle

Réparation

Restriction d'utilisation

RevêtementAffectation des bornesAffectation des broches des connecteursConnectiqueConsignes d'installationProtection thermique moteurInstructions de démontageInstructions de montageArbre machine avec épaulementArbre machine sans épaulementDémontageIdentification dans la documentationSignification des symboles de dangerUnité d'entraînementOS2

^