Cotes des MGF..2-DSM, MGF..4-DSM avec connecteur
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, les cotes supplémentaires des connecteurs optionnels pour une éventuelle configuration de connecteurs.
Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Installation électrique" > "Connecteurs" > "Positions des connecteurs...".

1) | Exécution de connecteur "droit" |
2) | Exécution de connecteur "coudé" |
[1] | Dispositif d'équilibrage de pression optionnel |
[2] | X2101 : raccordement du variateur |
Toutes les cotes sont indiquées en mm.