Cotes des MGF..2-DSM, MGF..4-DSM avec connecteur avec contre-connecteur

L'illustration suivante montre les cotes supplémentaires / rayons de courbure des connecteurs optionnels y compris les contre-connecteurs en liaison avec les câbles préconfectionnés de SEW-EURODRIVE.

Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Installation électrique" > "Connecteurs" > "Positions des connecteurs ...".

[1]

Écart selon le rayon de courbure admissible du câble

[2]

Exécution de connecteur M23 "droit"

[3]

Exécution de connecteur M23 "coudé"

Toutes les cotes sont indiquées en mm.