Desenho dimensional MGF..2-DSM, MGF..4-DSM Conector incluindo conector fêmea

A figura abaixo apresenta as dimensões adicionais/os raios de atuação do conector opcional inclusive conector fêmea em combinação com cabos pré-fabricados da SEW-EURODRIVE.

Mais informações encontram-se no capítulo "Instalação elétrica" > "Conector" > "Posições de conectores ..".

[1]

Distância de acordo com o raio de atuação permitido do cabo

[2]

Versão de conector M23 "reto"

[3]

Versão de conector M23 "angular"

Todas as medidas em mm.