Índice remissivo

C

Cabo de conexãoInformaçõesTorque de apertoIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãoNa caixa de ligação (opcional)AtribuiçãoCabo de conexãoDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalPosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorAtribuição do conectorConectorInstruções de instalaçãoProgramação dos bornesProteção térmica do motor

Cabo de conexão, inspeção e manutenção

Caixa de ligação

Caixa de ligação

Caixa de ligação

Coeficiente de atritoInformaçõesTorque de apertoIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãoNa caixa de ligação (opcional)AtribuiçãoCabo de conexãoDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalPosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorAtribuição do conectorConectorInstruções de instalaçãoProgramação dos bornesProteção térmica do motor

Colocação em operação

Colocação fora de operação

Compensação de potencial

Condições para o armazenamento

Conector

ConexãoInformaçõesTorque de apertoIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãoNa caixa de ligação (opcional)AtribuiçãoCabo de conexãoDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalPosições de conectorPosições de conectorVersão de conectorAtribuição do conectorConectorInstruções de instalaçãoProgramação dos bornesProteção térmica do motor

Conexão ao terra de proteção PE

Correntes, permitidas

^

D

Dados do motor

Dados técnicos

Denominação do tipoCondições ambientaisCorrentes permitidas, rotações, torquesDados do motorDados técnicos geraisDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisEncoderFormas construtivasInstruções de montagemLubrificantesProteção da superfícieSensor de temperatura PK (Pt1000)Tampas roscadasTorques DynaStop®Unidade de acionamentoConectorConectorConector com conector fêmeaConector com conector fêmeaMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTNotasFalhas no acionamento mecânicoTorques DynaStop®

Desenhos dimensionais

Desenhos dimensionais

Desmontar tampa

DiagnósticoCondições ambientaisCorrentes permitidas, rotações, torquesDados do motorDados técnicos geraisDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisEncoderFormas construtivasInstruções de montagemLubrificantesProteção da superfícieSensor de temperatura PK (Pt1000)Tampas roscadasTorques DynaStop®Unidade de acionamentoConectorConectorConector com conector fêmeaConector com conector fêmeaMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTNotasFalhas no acionamento mecânicoTorques DynaStop®

DynaStop®Condições ambientaisCorrentes permitidas, rotações, torquesDados do motorDados técnicos geraisDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisEncoderFormas construtivasInstruções de montagemLubrificantesProteção da superfícieSensor de temperatura PK (Pt1000)Tampas roscadasTorques DynaStop®Unidade de acionamentoConectorConectorConector com conector fêmeaConector com conector fêmeaMGF..2..-DSMMGF..4..-DSMMGF..4..-DSM/XTNotasFalhas no acionamento mecânicoTorques DynaStop®

^

I

Indicações de segurançaCampos magnéticosInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperação em modo geradorTransporteIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoCabo de conexãoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAtribuição dos conectores opcionaisAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEInstruções de instalaçãoProgramação dos bornesProteção térmica do motorProteção térmica do motorSeção transversal do caboBraços de torçãoFerramentas e recursosMontagem da tampa protetoraMontagem da unidade de acionamentoNotas de instalaçãoPré-requisitosRedutor versão com eixo com rasgo de chavetaRedutor versão com eixo com TorqLOC®Redutor versão com eixo com TorqLOC®Torques de apertoIndicações de segurança

InformaçõesCampos magnéticosInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperação em modo geradorTransporteIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoCabo de conexãoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAtribuição dos conectores opcionaisAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEInstruções de instalaçãoProgramação dos bornesProteção térmica do motorProteção térmica do motorSeção transversal do caboBraços de torçãoFerramentas e recursosMontagem da tampa protetoraMontagem da unidade de acionamentoNotas de instalaçãoPré-requisitosRedutor versão com eixo com rasgo de chavetaRedutor versão com eixo com TorqLOC®Redutor versão com eixo com TorqLOC®Torques de apertoIndicações de segurança

Inspeção

Instalação (elétrica)

Instalação (mecânica)Campos magnéticosInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperação em modo geradorTransporteIdentificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoCabo de conexãoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAtribuição dos conectores opcionaisAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesAtuação dos bornesCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEInstruções de instalaçãoProgramação dos bornesProteção térmica do motorProteção térmica do motorSeção transversal do caboBraços de torçãoFerramentas e recursosMontagem da tampa protetoraMontagem da unidade de acionamentoNotas de instalaçãoPré-requisitosRedutor versão com eixo com rasgo de chavetaRedutor versão com eixo com TorqLOC®Redutor versão com eixo com TorqLOC®Torques de apertoIndicações de segurança

Instalação elétrica

Instruções de instalação

Instruções de montagem

Intervalos de troca de lubrificantes

Isolamento seguro

Isolamento, seguro

^