Posições de conector MOVIGEAR® classic MGF..1-DSC-C

A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector

Denominação

Anel de codificação Cor

Função

Localização

X2040

Sem anel de codificação

Conexão motor padrão,
Opção /KH1

X ou 2

X2111

Sem anel de codificação

Conexão do motor
com interface digital (MOVILINK® DDI), opção /KD1

X Para versões MGF..1-DSM/DI.. O conector não é possível na posição 2.

–

–

[1] Compensação opcional de pressão

1