Posiciones de conectores MOVIGEAR® classic MGF..1-DSC-C

La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conector enchufable

Designación

Color del anillo de codificación

Función

Posición

X2040

Sin anillo de codificación

Conexión del motor estándar,
opción /KH1

X o 2

X2111

Sin anillo de codificación

Conexión del motor
con Digital Interface (MOVILINK® DDI), opción /KD1

X En las versiones MGF..1-DSM/DI.. el conector enchufable no se puede colocar en la posición 2.

–

–

[1] Compensación de presión opcional

1