Posiciones de los conectores enchufables MOVIGEAR® classic MGF..2-DSC-C, MGF..4-DSC-C, MGF..4-DSC-C/XT

La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conector enchufable

Designación

Color del anillo de codificación

Función

Posición

X2040

Sin anillo de codificación

Conexión del motor estándar,
opción /KH1

X, 2 o 3

X2111

Sin anillo de codificación

Conexión del motor
con Digital Interface (MOVILINK® DDI), opción /KD1

X, 2 o 3

–

–

[1] Compensación de presión opcional

1