Steckverbinderpositionen MOVIGEAR® classic MGF..2-DSC-C, MGF..4-DSC-C, MGF..4-DSC-C/XT

Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:

Steckverbinder

Bezeichnung

Codier-Ring Farbe

Funktion

Lage

X2040

Ohne Codier-Ring

Anschluss Standard-Motor,
Option /KH1

X, 2 oder 3

X2111

Ohne Codier-Ring

Anschluss Motor
mit Digital Interface (MOVILINK® DDI), Option /KD1

X, 2 oder 3

–

–

[1] Optionaler Druckausgleich

1