Steckverbinderpositionen MOVIGEAR® classic MGF..1-DSC-C

Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:

Steckverbinder

Bezeichnung

Codier-Ring Farbe

Funktion

Lage

X2040

Ohne Codier-Ring

Anschluss Standard-Motor,
Option /KH1

X oder 2

X2111

Ohne Codier-Ring

Anschluss Motor
mit Digital Interface (MOVILINK® DDI), Option /KD1

X Bei den Ausführungen MGF..1-DSM/DI.. ist der Steckverbinder nicht in der Lage 2 möglich.

–

–

[1] Optionaler Druckausgleich

1