Desenho dimensional MGF..1-DSM Conector

A figura abaixo apresenta um exemplo de dimensões adicionais do conector opcional para uma possível configuração de conector.

Mais informações encontram-se no capítulo "Instalação elétrica" > "Conector" > "Posições de conectores ..".

1)

Versão de conector "reto"

2)

Versão de conector "angular"

[1]

Compensação opcional de pressão

[2]

X2103: Conexão do conversor
para unidade de acionamento com interface digital (MOVILINK®-DDI)

Todas as medidas em mm.