Plano dimensional MGF..1-DSM conector enchufable

La siguiente imagen muestra un ejemplo de las dimensiones adicionales de los conectores enchufables opcionales para una posible configuración de conectores enchufables.

Encontrará más información en el capítulo "Instalación eléctrica" > "Conectores enchufables" > "Posiciones de los conectores enchufables ..".

1)

Versión de conector enchufable "Recto"

2)

Versión de conector enchufable "Acodado"

[1]

Compensación de presión opcional

[2]

X2103: Conexión de variador
para unidad de accionamiento con Digital Interface (MOVILINK® DDI)

Todas las medidas en mm.