Cotes du MGF..1-DSM avec connecteur

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, les cotes supplémentaires des connecteurs optionnels pour une éventuelle configuration de connecteurs.

Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Installation électrique" > "Connecteurs" > "Positions des connecteurs...".

1)

Exécution de connecteur "droit"

2)

Exécution de connecteur "coudé"

[1]

Dispositif d'équilibrage de pression optionnel

[2]

X2103 : raccordement du variateur
pour unités d'entraînement avec interface digitale (MOVILINK® DDI)

Toutes les cotes sont indiquées en mm.