Dados técnicos gerais MOVIGEAR® classic
Modo de operação | S1, DB (EN 60034-1) |
Tipo de refrigeração | Refrigeração natural conforme DIN 41751 e EN 61800-5-1 |
Grau de proteção | Padrão: IP 65 de acordo com EN 60529 (carcaças fechadas e todas as buchas dos cabos vedadas) |
Altitude de instalação | Até a ≤ 1.000 m sem restrições. Com a ≥ 1.000 m são válidas as seguintes restrições:
Acima de 2.000 m apenas categoria de sobretensão II, para categoria de sobretensão III são necessárias medidas externas. Categorias de sobretensão conforme EN 60664-1. |
Comprovação de resistência mecânica | 3M5/5M1 conforme DIN EN 60721-3-3/-5 |
Medida de prevenção necessária | Aterramento da unidade |