Condições ambientais

Condições ambientais

Condições climáticas

Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):

EN 60721-3-1 (1998), classe 1K2,
temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (ao contrário da norma),
não condensante, sem condensação

Transporte (à prova de intempéries):

EN 60721-3-2, classe 2K3,
temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (ao contrário da norma),
não condensante, sem condensação

Operação (local fixo, à prova de intempéries):

EN 60721-3-3 Classe 3K3,

Temperatura ambiente de -30 °C até +60 °C (divergindo da norma)Observar a faixa de temperatura permitida para o óleo utilizado (ver capítulo "Tabela de lubrificantes").

  • Em temperaturas ambientes abaixo de -25 °C, as seguintes versões não são permitidas:
    • Versões com conectores M23 (conectores de motor KH1 e KD1)
    • Versões com união roscada de compensação da pressão (opcional /PE)
    • Versões com eixos de saída cujos diâmetros são indicados em polegadas
    • Versões com retentores duplos
  • Para temperaturas ambientes acima de +40 °C, observar as instruções no capítulo Redução a depender da temperatura ambiente.

Substâncias ativas quimicamente

Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):

EN 60721-3-1 (1998), classe 1C2,
sem névoa salinaO uso só é possível com a versão para ambientes úmidos (opcional /WA). (divergindo da norma)

Transporte (à prova de intempéries):

EN 60721-3-2, classe 2C2,
sem névoa salinaO uso só é possível com a versão para ambientes úmidos (opcional /WA).,
sem água do mar (divergindo da norma)

Operação (local fixo, à prova de intempéries):

EN 60721-3-3, classe 3C2, sem névoa salinaO uso só é possível com a versão para ambientes úmidos (opcional /WA).

Substâncias ativas mecanicamente

Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):

EN 60721-3-1 (1998), Classe 1S1, sem pó condutivo

Transporte (à prova de intempéries):

EN 60721-3-2 Classe 2S1

Operação (local fixo, à prova de intempéries):

EN 60721-3-3 Classe 3S1, sem pó condutivo