Condiciones ambientales

Condiciones ambientales

Condiciones climáticas

Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie):

EN 60721-3-1 (1998), clase 1K2,
Temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (diferente de la norma),
sin condensación

Transporte (protegido de la intemperie):

EN 60721-3-2, clase 2K3,
temperatura ambiente -30 °C a +70 °C (diferente de la norma),
sin condensación

Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):

EN 60721-3-3 clase 3K3,

Temperatura ambiente de -30 °C a +60 °C (varía en función de la norma)Tenga en cuenta el rango de temperatura admisible del aceite utilizado (véase capítulo "Tabla de lubricantes").

  • A temperaturas ambiente por debajo de -25 °C, las siguientes versiones no están permitidas:
    • Versiones con conectores enchufables M23 (conectores enchufables de motor KH1 y KD1)
    • Versiones con racor de compensación de presión (opcional/PE)
    • Versiones con ejes de salida, cuyo diámetro se expresa en pulgadas
    • Versiones con retenes dobles
  • Con temperaturas ambiente superiores a +40 °C, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo Reducción de potencia en función de la temperatura ambiente.

Sustancias químicamente activas

Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie):

EN 60721-3-1 (1998), clase 1C2,
sin neblina de salUso exclusivamente con la versión para zonas húmedas (opción /WA). (diferente de la norma)

Transporte (protegido de la intemperie):

EN 60721-3-2 clase 2C2,
sin neblina de salUso exclusivamente con la versión para zonas húmedas (opción /WA).,
sin agua de mar (diferente de la norma)

Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):

EN 60721-3-3 clase 3C2, sin neblina de salUso exclusivamente con la versión para zonas húmedas (opción /WA).

Sustancias mecánicamente activas

Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie):

EN 60721-3-1 (1998), clase 1S1, sin polvo conductor

Transporte (protegido de la intemperie):

EN 60721-3-2 clase 2S1

Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie):

EN 60721-3-3 clase 3S1, sin polvo conductor