Datos técnicos generales de MOVIGEAR® classic

Modo de funcionamiento

S1, DB (EN 60034-1)

Tipo de refrigeración

Autorrefrigeración según DIN 41751 y EN 61800-5-1

Grado de protección

Estándar: IP 65 conforme a EN 60529 (carcasa cerrada y todas las entradas de cables selladas)

Altitud de la instalación

Hasta h ≤ 1000 m sin restricciones.

Para h ≥ 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:

  • De 1000 m hasta máx. 4000 m:
    • Reducción de IN en un 1 % por cada 100 m

Por encima de los 2.000 m sólo sobretensión de clase II, para sobretensión de clase III es necesario procurar medidas externas.

Clases de sobretensión según EN 60664-1.

Prueba de la resistencia mecánica

3M5/5M1 según DIN EN 60721-3-3/-5

Medida de protección necesaria

Puesta a tierra de la unidad