MOVIGEAR® classic的一般技术数据

操作模式

S1, DB (EN 60034-1)

冷却方式

自冷却,符合DIN 41751和EN 61800-5-1标准

防护等级

默认:符合EN 60529标准的IP 65(封闭式箱体,所有电缆套管密封)

安装高度

高度h ≤ 1000 m没有限制。

高度h ≥ 1000 m时,受以下限制:

  • 从1000 m至最高4000 m:
    • 海拔每升高100 m,I额定值降低1%

2000 m以上时超压类别只达II,必须采取额外措施才能达到超压类别III。

超压类别(符合EN 60664-1标准)

机械强度证明

3M5/5M1,符合DIN EN 60721-3-3/-5标准

必要的防护措施

设备接地