Caractéristiques techniques générales du MOVIGEAR® classic
Mode d'exploitation | S1, fonctionnement en continu (EN 60034-1) |
Mode de refroidissement | Autoventilation selon DIN 41751 et selon EN 61800-5-1 |
Indice de protection | Standard : IP65 selon EN 60529 (boîtier fermé et toutes les entrées de câble obturées) |
Altitude d'implantation | Jusqu'à h ≤ 1000 m, pas de restrictions Pour h ≥ 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.
Au-delà de 2000 m, uniquement catégorie de surtension II ; pour catégorie de surtension III, des mesures externes sont nécessaires. Catégories de surtension selon EN 60664-1 |
Contrôle de la résistance mécanique | 3M5/5M1 selon DIN EN 60721-3-3/-5 |
Mesure de protection indispensable | Mise à la terre de l'appareil |