Allgemeine technische Daten MOVIGEAR® classic

Betriebsart

S1, DB (EN 60034-1)

Kühlungsart

Selbstkühlung nach DIN 41751 sowie EN 61800-5-1

Schutzart

Standard: IP 65 gemäß EN 60529 (Gehäuse geschlossen sowie alle Kabeldurchführungen abgedichtet)

Aufstellungshöhe

Bis h ≤1000 m keine Einschränkungen.

Bei h ≥ 1000 m gelten folgende Einschränkungen:

  • Von 1000 m bis max. 4000 m:
    • IN-Reduktion um 1 % pro 100 m

Über 2000 m nur Überspannungskategorie II, für Überspannungskategorie III sind externe Maßnahmen erforderlich.

Überspannungskategorien nach EN 60664-1.

Nachweis der mechanischen Festigkeit

3M5/5M1 gemäß DIN EN 60721-3-3/-5

Erforderliche Schutzmaßnahme

Erdung des Geräts