Conditions environnantes

Conditions environnantes

Conditions climatiques

Stockage longue durée (avec protection contre les intempéries)

EN 60721-3-1 (1998), classe 1K2,
température ambiante -30 °C à +70 °C (différente de la norme),
sans condensation

Transport (avec protection contre les intempéries)

EN 60721-3-2, classe 2K3,
température ambiante -30 °C à +70 °C (différente de la norme),
sans condensation

Exploitation (utilisation fixe, avec protection contre les intempéries)

EN 60721-3-3 classe 3K3

Température ambiante comprise entre -30 °C et +60 °C (différente de la norme)Tenir compte de la plage de température admissible pour l'huile utilisée (voir le chapitre "Tableau des lubrifiants").

  • Pour les températures ambiantes inférieures à -25 °C, les exécutions suivantes ne sont pas admissibles.
    • Exécutions avec connecteurs M23 (connecteurs moteur KH1 et KD1)
    • Exécutions avec dispositif d'équilibrage de pression (option /PE)
    • Exécutions avec arbres de sortie dont les diamètres sont indiqués en pouces.
    • Exécutions avec bagues d'étanchéité renforcées
  • En cas de températures ambiantes supérieures à +40 °C, tenir compte des remarques du chapitre Déclassement en fonction de la température ambiante.

Substances chimiquement actives

Stockage longue durée (avec protection contre les intempéries)

EN 60721-3-1 (1998), classe 1C2,
pas de brouillard salinL'utilisation est possible uniquement avec l'exécution pour zones humides (option /WA). (différente de la norme)

Transport (avec protection contre les intempéries)

EN 60721-3-2, classe 2C2,
pas de brouillard salinL'utilisation est possible uniquement avec l'exécution pour zones humides (option /WA).,
pas d'eau de mer (différente de la norme)

Exploitation (utilisation fixe, avec protection contre les intempéries)

EN 60721-3-3, classe 3C2, pas de brouillard salinL'utilisation est possible uniquement avec l'exécution pour zones humides (option /WA).

Substances mécaniquement actives

Stockage longue durée (avec protection contre les intempéries)

EN 60721-3-1 (1998), classe 1S1, pas de poussières conductrices

Transport (avec protection contre les intempéries)

EN 60721-3-2 classe 2S1

Exploitation (utilisation fixe, avec protection contre les intempéries)

EN 60721-3-3, classe 3S1, pas de poussières conductrices