Colocação em operação/operação
Observar as advertências nos capítulos "Colocação em operação" e "Operação" no manual do produto associado.
Durante a operação, é possível que, dependendo do seu grau de proteção, as unidades conectadas tenham peças que estejam sob tensão, desencapadas, igualmente em movimento ou rotativas bem como peças que possuam superfícies quentes.
Nunca desconectar ou conectar conectores sob tensão.
Quando a unidade estiver ligada, há tensões perigosas em todas as peças energizadas do produto e nos cabos e bornes conectados a elas. O mesmo ocorre quando a unidade está bloqueada ou quando o motor está parado. Não tocar nos componentes durante a operação.
As funções internas de segurança do produto ou o bloqueio mecânico podem levar à parada do acionamento. A eliminação da causa da irregularidade ou o reset pode provocar a partida automática do acionamento ou do sistema. Primeiro desconectar o produto da rede de alimentação antes de iniciar a eliminação de falhas.
Perigo de queimaduras: durante a operação, a temperatura da superfície da unidade pode chegar a mais de 60 °C! Não tocar na unidade durante a operação. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.