调试/运行

遵照相应产品手册中的“调试”和“运行”两章中的警告提示。

在运行期间,产品可能根据其防护等级出现零件带电、裸露、移动、旋转及表面高温的情况。

切勿在通电情况下断开或连接插接头。

在通电状态下,所有带电产品部件和与之相连的电缆及端子上均带有危险电压。产品锁闭和电机停止时也同样如此。不得在运行期间触摸组件。

机械阻断或产品内部的保护功能可能导致驱动装置停止。清除故障源或复位后,驱动装置或设备可能会自动重启。在开始排除故障之前,请断开本产品与供电网络的连接。

烫伤风险:产品的表面温度可能在运行期间超过60°C!不得在运行期间触摸产品。触摸前先将产品充分冷却。