Inbetriebnahme/Betrieb
Beachten Sie die Warnhinweise in den Kapiteln "Inbetriebnahme" und "Betrieb" im zugehörigen Produkthandbuch.
Während des Betriebs können die Produkte ihrer Schutzart entsprechend spannungsführende, blanke, gegebenenfalls auch bewegliche oder rotierende Teile sowie heiße Oberflächen besitzen.
Trennen oder verbinden Sie Steckverbinder nie unter Spannung.
Im eingeschalteten Zustand treten an allen spannungsgeführten Produktteilen und an den daran angeschlossenen Kabeln und Klemmen gefährliche Spannungen auf. Dies ist auch dann der Fall, wenn das Produkt gesperrt ist und der Motor stillsteht. Berühren Sie die Komponenten nicht während des Betriebs.
Mechanisches Blockieren oder produktinterne Schutzfunktionen können einen Antriebsstillstand zur Folge haben. Die Behebung der Störungsursache oder ein Reset kann dazu führen, dass der Antrieb oder die Anlage selbsttätig wieder anläuft. Trennen Sie erst das Produkt vom Versorgungsnetz, bevor Sie mit der Störungsbehebung beginnen.
Verbrennungsgefahr: Die Oberflächentemperatur des Produkts kann während des Betriebs mehr als 60 °C betragen! Berühren Sie das Produkt nicht während des Betriebs. Lassen Sie das Produkt ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.