Mise en service et exploitation
Tenir compte des avertissements des chapitres "Mise en service" et "Exploitation" du manuel produit correspondant.
Durant le fonctionnement, les appareils peuvent, selon leur indice de protection, être parcourus par un courant, présenter des éléments nus, en mouvement ou en rotation, ou avoir des surfaces chaudes.
Ne jamais brancher ou débrancher les connecteurs lorsque l'appareil est sous tension.
Lorsque l'appareil est sous tension, des tensions dangereuses apparaissent sur tous les éléments du produit pouvant véhiculer une tension et sur les câbles et bornes qui y sont raccordés même lorsque le produit est verrouillé et le moteur à l'arrêt. Ne pas toucher les composants en cours de fonctionnement.
Un blocage mécanique ou des fonctions de sécurité internes au produit peuvent provoquer l'arrêt du moteur. En éliminant la cause du défaut ou en réinitialisant l'appareil, il est possible que l'entraînement ou l'installation redémarre tout(e) seul(e). Avant de procéder à l'élimination du défaut, débrancher le produit du réseau d'alimentation.
Risque de brûlure : pendant le fonctionnement, les surfaces du produit peuvent dépasser 60 °C ! Ne pas toucher le produit en cours de fonctionnement. Laisser le produit refroidir suffisamment avant de le toucher.