Proteção da superfície
A unidade de acionamento está disponível opcionalmente com as seguintes variantes para proteção da superfície.
Proteção da superfície | Condições ambientais | Exemplos de aplicação | |
|---|---|---|---|
Padrão |
| Adequado para máquinas e sistemas em edificações e espaços fechados com atmosfera neutra. Categoria de corrosão similarConforme DIN EN ISO 12944-2
|
|
OS1 |
| Adequado para ambientes com ocorrência de condensação e atmosferas com baixa umidade ou com impurezas, p. ex., aplicações ao ar livre sob uma cobertura ou dispositivos de proteção. Categoria de corrosão similarConforme DIN EN ISO 12944-2
|
|
OS 2 |
| Adequada para ambientes com elevada umidade ou ar de poluição média, por ex., aplicações ao ar livre sob direta exposição a intempéries. Com base na categoria de corrosãoConforme a DIN EN ISO 12 944-2
|
|
High Corrosion Protection HCP200/HCP200FApenas em conjunto com a versão opcional para áreas úmidas |
| Adequado para áreas úmidas na indústria alimentícia e de bebidas com lavagem regular com água que contém agentes ácidos e alcalinos. Adicionalmente na HCP200F: utilização em condições ambientais com requisitos para homologação para indústria alimentícia conforme US FDA (N.º 21 CFR §175.300) |
|
Para versões com proteção de superfície HPC200 ou HPC200F, observar as instruções no anexo "Unidade de acionamento MOVIGEAR® tipo MGF..-..-C – Opcionais "Versões para ambientes úmidos/WA" e "Compensação de pressão integrada no redutor/PG".