Oberflächenschutz
Die Antriebseinheit ist optional mit den folgenden Varianten für den Oberflächenschutz erhältlich.
Oberflächenschutz | Umgebungsbedingungen | Beispielanwendungen | |
|---|---|---|---|
Standard |
| Geeignet für Maschinen und Anlagen in Gebäuden und geschlossenen Räumen mit neutraler Atmosphäre. Ähnlich KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2
|
|
OS1 |
| Geeignet für kondensationsanfällige Umgebungen und Atmosphären mit geringer Feuchtigkeit oder Verunreinigung, beispielsweise Anwendungen im Freien unter einem Dach oder Schutzeinrichtungen. Ähnlich KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2
|
|
OS 2 |
| Geeignet für Umgebungen mit hoher Feuchte oder mittlerer atmosphärischer Verunreinigung, z. B. Anwendungen im Freien unter direkter Bewitterung.In Anlehnung an KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2
|
|
High-Corrosion Protection HCP200/HCP200FNur in Verbindung mit der optionalen Nassbereichsausführung |
| Für Nassbereiche in der Getränke- und Lebensmittelindustrie mit regelmäßiger säure- und laugenhaltiger Nassreinigung. Zusätzlich bei HCP200F: Einsatz in Umgebungsbedingungen mit Anforderungen an eine Lebensmittelzulassung nach US FDA (Nr. 21 CFR §175.300) |
|
Beachten Sie bei Ausführungen mit dem Oberflächenschutz HPC200 oder HPC200F die Anleitungen im Zusatz "Antriebseinheit MOVIGEAR® Typ MGF..-..-C – Optionen "Nassbereichsausführungen /WA" ubd "Integriierter Druckausgleich im Getriebe /PG".



