表面防护

驱动装置可以选配以下变型的表面防护。

表面防护

环境条件

示例应用

标准

适用于在室内和封闭场地内的中性气体环境下工作的机器和设备。

类似的腐蚀性类别符合DIN EN ISO 12 944-2标准:

  • C1(无关紧要)
  • 汽车制造业内的机器和设备
  • 物流领域内的传送设备
  • 机场传送设备

OS1

适用于会出现冷凝的环境条件和湿度或污染程度较低的大气环境,例如:在露天搭棚或罩盖下使用机器。

类似的腐蚀性类别符合DIN EN ISO 12 944-2标准:

  • C2(轻度)
  • 锯材厂内的设备
  • 车间大门
  • 搅拌机和混合机

OS 2

适用于湿度较高或中等污染的大气环境,例如直接在露天条件下使用。根据腐蚀性类别根据DIN EN ISO 12 944-2标准:

  • C3(中度)
  • 砂砾厂
  • 索道

高防腐保护HCP200/HCP200F仅与可选防潮结构组合使用

对于饮料和食品工业中的潮湿区域,定期用含酸或碱的液体进行湿清洗。

对于HCP200F,还应:在符合美国食品及药物管理局对食品许可要求的环境中使用(编号21 CFR 175.300)

  • 饮料厂内的传送装置
  • 食品工业中的“浪溅区”

对于带HPC200或HPC200F表面防护的规格,请遵照补充文件《MGF..-..-C型驱动装置MOVIGEAR® – 选件“防潮设计 /WA”和“减速器中的内置压力补偿装置 /PG”》中的说明。