Protección de superficie

La unidad de accionamiento está disponible opcionalmente con las siguientes variantes para la protección de superficie.

Protección de superficie

Condiciones ambientales

Ejemplos de aplicación

Estándar

Apta para máquinas e instalaciones dentro de edificios y espacios cerrados con atmósfera neutra.

Similar a categoría de corrosividadSegún DIN EN ISO 12944-2:

  • C1 (insignificante)
  • Máquinas e instalaciones en la industria del automóvil
  • Instalaciones de transporte en ámbitos logísticos
  • Instalaciones de transporte en aeropuertos

OS1

Apta para entornos propensos a la condensación y atmósferas con humedad o suciedad leve, por ejemplo, para aplicaciones al aire libre bajo cubierta o con instalaciones protectoras.

Similar a categoría de corrosividadSegún DIN EN ISO 12 944-2:

  • C2 (baja)
  • Instalaciones en serrerías
  • Puertas de naves
  • Agitadores y mezcladores

OS 2

Apta para entornos con mucha humedad o contaminación atmosférica mediana, por ejemplo, para aplicaciones al aire libre sin ningún tipo de cubierta. De conformidad con la categoría de corrosividadSegún DIN EN ISO 12 944-2:

  • C3 (moderada)
  • Aplicaciones en fábricas de grava
  • Teleféricos

Protección High-Corrosion Protection HCP200/HCP200FSólo en combinación con la versión para zonas húmedas opcional

Para zonas húmedas de la industria de bebidas y alimentos sometidas regularmente a limpiezas húmedas con contenidos en ácidos y lejías.

Adicionalmente con HCP200F: Uso en condiciones ambientales que requieren la homologación para el contacto con alimentos conforme a US FDA (N.° 21 CFR §175.300)

  • Transportadoras en la industria de bebidas
  • "Áreas de rociado" de la industria de la alimentación

En las versiones con protección de superficie HPC200 o HPC200F, observe las instrucciones en el anexo "Unidad de accionamiento MOVIGEAR® tipo MGF..-..-C – Opciones "Versiones para zonas húmedas /WA" y "Compensación de presión integrada en el reductor /PG".