Équipotentialité
REMARQUE

Dans le cas des motoréducteurs en exécution à arbre creux, une équipotentialité compatible aux hautes fréquences supplémentaire peut être nécessaire, indépendamment de la mise à la terre obligatoire. Les courants haute fréquence (p. ex. dus à des variateurs de vitesse) ne sont pas dérivés de manière optimale sur la structure de l'installation dans le cas des entraînements avec ce type de construction (arbre creux).
C'est pourquoi il est recommandé, afin de minimiser et/ou d'éviter les perturbations CEM, de réaliser une équipotentialité compatible aux hautes fréquences supplémentaire, indépendamment de la mise à la terre. Ceci s'applique en particulier dans le cas d'une électronique de traitement des signaux intégrée, comme par exemple un codeur, un esclave "MOVILINK DDI", etc. L'équipotentialité peut p. ex. être obtenue par les mesures alternatives suivantes.
- Blindage aux deux extrémités de la liaison moteur [2].
- Équipotentialité conforme à la directive CEM par conducteur PE ≥ 6 mm² très flexible à fils très fins ou par tresse de mise à la terre (toron HF) [3]. Les points de contact doivent être conducteurs (non peints).

[1] | L'installation mécanique via l'arbre creux ne constitue pas une liaison de grande surface et conductrice entre l'unité d'entraînement et la plaque de montage. |
[2] | Liaison moteur |
[3] | Tresse de mise à la terre (toron HF) |
REMARQUE