Conexión equipotencial
AVISO

En caso de motorreductores en versión de eje hueco puede ser necesaria, independientemente de la conexión del conductor de puesta a tierra obligatoria, una conexión equipotencial compatible con AF adicional. En los accionamientos de este diseño (eje hueco), las corrientes de alta frecuencia (p. ej. debido a variadores de frecuencia) no se derivan de manera ideal a la estructura de la instalación.
Con el fin de minimizar y/o evitar interferencias CEM se recomienda por esta razón adicional e independientemente de la conexión del conductor de puesta a tierra una conexión equipotencial compatible con AF. Esto es válido particularmente en caso de electrónica de señal integrada opcional, como por ejemplo: encoder, esclavo "MOVILINK DDI", etc. La conexión equipotencial puede realizarse, p. ej., mediante las siguientes medidas alternativas:
- Apantallado colocado en ambos extremos del cable del motor [2].
- Conexión equipotencial conforme a CEM mediante conductor PE de hilo fino y de alta flexibilidad ≥ 6 mm² o mediante una cinta de puesta a tierra (conductor de alta frecuencia) [3]. Los puntos de contacto deben ejecutarse conductores de electricidad (sin pintar).

[1] | La instalación mecánica por medio de eje hueco no representa ninguna conexión amplia conductora entre la unidad de accionamiento y la placa de montaje. |
[2] | Cable del motor |
[3] | Cinta de puesta a tierra (conductor de alta frecuencia) |
AVISO